You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. RFID 识别系统
  2. LF 系统 125 KHz

LF 系统 125 kHz (AS-i)

带有集成 AS-Interface 的 RFID 系统

指定路线输送线中的识别。

接口:
ASI 接口

即插即用:
安装快速便捷,降低成本。

高效:
可将最多 31 台 RFID 天线连接至 As-i 主站。

安全:
读取可靠性高,设计小巧紧凑。

可立即做好工作准备:
带有 AS-Interface 的读/写设备无需编程。
存储的值在天线经过时自动由转发器提供。

经过认证:
AS-Interface 认证可保证自动化技术中的互操作性。

易福门 DTS125 RF 识别系统是采用 125 KHz 技术的一个行业兼容识别系统。 它是全球首个 AS-Interface RFID 系统。

除天线、完整评估单元和 AS-i 接口外,还包括小巧的读/写头。 如此,单元可直接在 AS-Interface 上进行操作,并可向控制器进行数据传输。

ifm 提供有系统解决方案应用程序 "RFID DTA",能够特别方便地对 RFID 数据进行处理和与更高层次网络进行通信。 应用的下载和配置均通过集成的 Web 界面进行,即所有必要设定均可通过带有 Internet 浏览器的装置便捷完成。

应用程序中的 DTS125。
DTS125 RFID 系统专为装配和输送技术与处理、包装及填装系统的生产控制进行设计。

系统同时也是标记工件载体的最佳选择。

即插即用也适用于硬件:
通过 M12 连接器或 AS-i 分配器进行连接。
DTS125 系统可即时集成至 AS-i 网络,可立即做好运行准备。 除在硬件方面成本较低之外,在设置方面也能节约时间。

使用 DTS125 RFID 系统,能够确保输送生产线上的物流流程顺畅进行。 所有工件载体均可通过 RFID 的方式得到识别。 由于苛刻的工作条件(油污、金属切屑),条形码等光学处理被免除。

RFID 系统 DTS125 – 解决装配与输送技术和处理自动化所面临各种任务的理想之选。 系统可检测运输系统上运动感速度高达 0.5 m/s 的对象。

用于装配和输送系统的 ID 标签。
耐用的转发器不需要电池,特别适合高温环境下的应用。

用于 AS-i RFID 系统的 ID 标签不兼容 DTE 评估电子元件的 125 KHz HF 体系。

LF-RFID 系统 DTS125 · 125 KHz

RFID 125 kHZ 概述