带IO-Link的RFID天线,适用于各类应用

在参数设置、诊断和数据处理方面极其灵活,非常适用于完成少量数据的识别任务
- 适用于不同应用的多种装置版本
- 通过IO-Link,进行灵活的参数设置、诊断和数据处理
- 非常适用于完成小数据量的识别任务
- 通过IODD,简单可视化,在LR DEVICE或IO-Link主站上轻松读取天线参数
应用
新一代RFID天线通过IO-Link易于集成,适用于大量应用。在移动输送技术方面,它们非常适合在仅需传输少量数据的情况下,对工件架进行识别。在机床方面,可通过RFID和IO-Link检测模具和模件这样可减少周期时间,提高生产数量。在汽车生产方面,通过RFID对比车体组件或引擎的订单号,以控制工艺步骤或检查总装。
易福门RFID解决方案的优势:
易福门在IO-Link传感器市场上所提供产品种类范围最为广泛。新一代的RFID天线现已完善该产品系列。RFID天线设计用于连接至IO-Link主站。这些主站最多提供八个M12插座,用于连接IO-Link RFID天线。IO-Link主站根据版本,配备EtherCAT、Profibus、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP或PROFINET接口,实现与PLC的通信。天线采用防护等级达IP 67和IP 69K的坚固设计,能够在严苛的工业环境中使用。所有贴有HF标准ISO 15693的RFID标签均可使用。
数据宽度
工艺图像的过程数据宽度为32字节。工艺图像的用户数据宽度在输入和输出时分别为28字节。
IO-Link功能
- 上传/下载参数,易于更换设备
- 读取标签的UID
- 读取和写入标签用户数据
IO-Link附加功能:
- 显示标签存在位
- 开/关天线
- 可调节数据保持时间