• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

4合1:一款流量计测量4种工业气体的消耗量

  • 用途广泛,减少传感器类型并降低库存
  • 精密的测量数据实现高效的能源管理

采用IO-Link提高性能

  • 同步指示不同的过程值,免去了对多个仪器的需要
  • 仿真模式简化设置和处理

“多合一传感器”降低成本
全新的SD系列流量计可检测4种重要的工业气体:氩气、二氧化碳、氮气和空气。这使其成为食品行业的装配和包装机械以及使用保护气体的焊接、切割和钎焊等应用的理想选择。除了当前流量外,该传感器还可检测温度、压力和总体积流量。这些数值可在彩色显示器上读取,并可作为数字化数据通过IO-Link发送。

利用IO-Link实现简便处理
该传感器利用IO-Link技术可以实现许多能够简化处理的实用功能:在仿真模式下,可以在设置前检查自定义显示和开关点设置;在广播模式下,用户可以目视确定触发传感器的准确位置。

保证质量,降低成本
该流量计可使客户留意昂贵的工业气体的精确消耗量。无论是少量气体和大流量气体,都可以可靠检测。对于任何气体精确定量非常重要的场合,该流量计的高测量精度都可确保产品和过程质量。消耗量过高会造成无谓的成本提升,而过低则会影响产品的最终质量。

全面能源管理的基石(符合DIN EN ISO 50001标准)
EU能效指令DIN EN ISO 50001要求企业对测量设备校准进行记录,以确保测量数据的正确性和可重复性。将全新的SD压缩空气流量计与常规的DAkkS校准相结合,可为可靠的能源管理系统打造最优的基础。

多用途能力减少传感器类型并降低库存
一款传感器集成4种气体测量并具有高测量动态且支持多个测量参数,显著降低了硬件成本。SD流量计适用于广泛的应用场景,从而减少了传感器类型并降低了库存。该传感器还可检测介质的压力、温度和总体积流量,因此所需的额外传感器更少,对接线和输入卡的要求也更少,从而降低了安装和维护成本。