轻松实施工业级状态监测
- 轻松高效的对机器进行在线状态监测
- 无缝集成至现有工业以太网系统
- 使用简单的实时指示灯提供自动预警
采用IO-Link提高性能
- 捕捉原始信号进行高级分析
- 采用IO-Link技术,传输多个监测对象,节省布线
工业机器的实时维护
将工业级机器保护装置直接集成至现有的控制平台。通过对冲击、组件疲劳和摩擦等常见机器故障条件进行连续监测,及时实施预见性维护计划,从而避免发生重大损失或生产停机。与间歇性监测系统不同,可以连续且永久性保护机器。
通过IO-Link实现轻松连接
成熟的满足工业4.0要求的 IO-Link技术可轻松与现有控制平台直接集成,无需昂贵的辅助网络、网关和IT支持。

过程值
VVB001振动传感器内部采集和分析用于检测机器错误的各种过程值。
v-RMS(机器松动状态)
振动速度的有效值,用于鉴定组件疲劳。
a-RMS(机器摩擦状态)
加速度的有效值,用于鉴定机械摩擦。
a-Peak(机器冲击状态)
最大加速度,用于鉴定机械冲击。
峰值因子
a-Peak/a-RMS,机器整体状态的重要度量。
温度
用于鉴定由过度摩擦或其他影响(例如电气原因等)导致的升温。
原始数据
针对损坏的细节分析或原因分析,该传感器还提供原始的加速度记录数据。这些数据可应要求以BLOB(二进制大对象)文件格式提供,并通过IO-Link发送。系统可在数分钟内每隔4秒记录一次运行状态并将数据发送至更高层级的系统。