You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

AS-i CompactM8模块:型号丰富,占用空间小

  • 安全的ecolink连接可防止O型圈损坏
  • 紧凑和扁平设计适用于空间受限场合
  • 提供 AS-i或AUX输出电源
  • 全密封设计抗冲击和振动

规格小巧,安装选项丰富
CompactM8产品系列采用扁平和纤薄设计,因此非常适合用于机器人、搬运和装配应用。它们包括带额外AUX输出的AS-i版本以及无源版本。可以通过正面或侧面的2个固定孔安装,也可使用可选附件安装在DIN导轨上。

机械限位装置方便安装
ecolink技术可防止错误安装:集成的机械限位装置可防止O型圈或M8插座损坏。无需昂贵的紧固扭矩工具即可实现快速安全的安装,而不会影响模块的功能和防护等级。

高防护等级适用于现场使用
凭借高达IP 65、67和68的防护等级,这些模块满足所有在严苛工业环境中使用的要求。它们可直接在现场靠近过程安装,使得传感器/执行器不会远离控制柜。

质轻且坚固
CompactM8模块宽度仅30 mm,且M8插座区域的高度仅17 mm,因此非常节省空间,是在搬运和装配区域以及机器臂上安装的首选产品。另一优势:全密封设计可确保它们具有出色的抗冲击和抗振动性能。

应用广泛
AS-i模块通过正面的M12插头寻址。它们可以使用标准连接电缆连接至寻址单元。M8模块可提供采用圆形电缆和M12(8针)、M16(14针)连接的无源分线盒版本以及AS-i版本。

易于识别故障
模块上的故障LED可确保用户能轻松定位故障。例如,红色闪烁的LED信号表示外设故障,如传感器电源断路等;红色常亮的LED则指示通信故障。