温湿度传感器:确保理想的过程环境

- 通过温度和空气湿度监测,保护电气系统、控制柜或生产过程
- 采用螺钉或DIN导轨安装方式,使用M12连接器,即插即用
- 通过模拟量信号或IO-Link进行数据输出
借助IO-Lnik提升性能
- 轻松更换传感器 – 当连接至IO-Link主站时,参数可以实现自动设定
恒定的温湿度控制
温湿度传感器可为电气设施和敏感的生产过程带来透明度。它们利用壁挂或DIN导轨安装固定,使用M12连接器,可保证快速无误的安装。根据型号不同,这些传感器可通过IO-Link向控制器发送模拟量或数字量的温度或相对湿度信号。这可保护控制柜或测试台以及暴露于室外和潮湿环境下的电气设施,例如饮料售卖机、雷达测量点或售票机等,避免其发生潮湿相关的故障或短路问题。此外,空气湿度传感器还可用于对温湿度敏感的生产过程的质量保证,实现恒定的室内温湿度监测。