适用于卡盘或卫生型管件的电导率传感器
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/477b1b7f03cfdc4a809d9b36601bf532/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LDL201-2240x1260-01.jpg)
- 坚固的端部可防止发生断裂
- 降低基于时间的清洗过程的不准确性
- 灵活的过程调整可提高系统效率
借助IO-Link提升性能
- 轻松适应新配方和介质
- 无损耗的数字化测量值传输
应用
这些传感器适用于食品行业的CIP清洗过程。它们可检测清洗剂的浓度、冲洗水的残留量以及验证产品。
潜能
过程中的精确、快速、可靠测量有助于提升工厂生产效率并优化清洗循环。通过减少清洗剂的用量、降低冲洗期间的能耗以及减少耗水量,可以显著节省成本。此外,还能增加机器正常运行时间。
稳定性
坚固的端部设计可保证即使暴露在高应力时仍稳定可靠。
LDL优势一览:
显著减少调试时间
- 无需额外的电子估算装置
- 使用M12连接器,布线简单
设计坚固紧凑
- 全焊接不锈钢外壳可防水
- 端部采用坚固材料制成,可防止在高负载时发生断裂
高性价比
- 备货充足,交付快
- 灵活的适配器理念可降低/简化库存