紧凑型LDL系列电导率传感器将估算单元和测量元件集成在一个外壳中, 这可以节省控制柜内部空间并显著降低接线复杂度,另外还消除了测量元件与估算单元之间昂贵的数据电缆。
标准的M12连接器不仅具有强大的防护能力,还能承受卫生环境中的严苛条件。此外,在端子盒连接电缆时也不会出错。
LDL系列电导率传感器采用防护等级高达IP 69K的全焊接不锈钢外壳,并且消除了随着时间推移会变得渗漏的密封件,顺应了卫生应用的需求。另一方面,该传感器由聚丙烯材料制成,始终适合金属传感器易受腐蚀的应用场合。例如,环境空气含盐时金属传感器就易受腐蚀。
丰富的适配器选项使得传感器非常易于集成在改造或新安装项目中。而得益于G 1/2"过程连接件,该优势已经在小至DN25的管道中实现。
该传感器可随时使用:只需将LDL从包装中取出并进行连接即可。可以立即确定介质的电导率。
系统连接
应用领域概览
选型辅助:电导率传感器及其量程概览
- 不存在模拟量传输过程中多次数模转换导致的测量不精确问题
- 电导率和温度值:一个测量点测量两个参数
• 所需的测量点更少
• 初始成本更低 - 无需调整量程即可实现高测量分辨率
- 质量监测:
• 持续显示设备状态
• 提供运行时间直方图
• 提供用于存储电导率/温度最大值和最小值的内存 - 可通过IO-Link主站检测和自动配置更换的传感器
你知道吗?
使用传统的模拟量输出时,大量程也会被调整为对应4..20 mA。因此,通常无法直接检测到电导率的微小变化。这有可能导致未检测到冲洗水或产品中的残余化学剂,并在最坏的情况下可能导致产品召回。而使用IO-Link时,电导率值可以始终调整为适合使用量程的分辨率,因此能始终保证高精度。