电导率传感器详细介绍
产品优点
聚丙烯外壳可承受腐蚀性环境
聚丙烯外壳使传感器非常适合金属传感器易受腐蚀的应用。直接接触含盐环境空气或其他腐蚀性、酸性或碱性介质都毫无问题。
宽测量范围意味着该传感器可以用于几乎所有水处理应用
传感器可持续测量电导率100至2,000,000 µS/cm的介质,并输出温度补偿后的数字量或模拟量。此外,还可以非周期性测量超纯水中盐(NaCl)的浓度百分比。
通过船舶工业认证
得益于其材料特性,该传感器还非常适合用于船舶工业,并通过了DNV EU RO互认型式认证。这使其成为船上水处理应用的理想选择。
无额外估算单元的紧凑设计
紧凑型设计将估算单元和传感元件集成在一个外壳中。这可以节省控制柜内部空间并显著降低接线复杂度,另外还消除了测量元件与评估单元之间昂贵的数据电缆。
应用

水处理 - 过滤和脱盐
LDL400传感器可连续测量介质的电导率,测量范围从100到2,000,000 µS/cm。这意味着 LDL400 传感器可以广泛用于几乎所有想象得到的水处理应用,并且可将电导率作为水质指标。
该传感器还符合船舶工业的高要求,并通过了DNV EU RO互认型式认证。

水产养殖 - 保持生态系统平衡
在水产养殖业中,必须精确控制敏感的生态系统,才能成功实现可持续养殖。如果生态系统失衡,将导致整个种群的损失和繁殖停滞。
水的盐浓度是生态系统的一个重要测量变量,LDL400 传感器可以通过电导率随时可靠地测定水的盐浓度。

垂直农业 - 检查矿物质浓度
为了优化植物的生长,不仅需要确定并遵守对水的要求,还需要检查水中的矿物质浓度。
LDL400 传感器可用于测量矿物质浓度并检查其是否符合要求,从而确保为植物提供最佳的水。
系统连接
IO-Link带来高附加值
- 透明的过程
通过对电导率和温度的持续监测,您可以随时了解生产过程, 还可以非周期性输出超纯水中盐(NaCl)的浓度。 - 易于设置,甚至可以远程设置
可通过IO-Link快速轻松地配置电导率传感器,既可远程配置,也可在过程中进行配置。无需额外的变送器。 - 记录和模拟过程值和事件
除了显示和记录过程值外,还可以通过IO-Link记录和模拟各种事件。 - 备份和恢复
计划更换设备?备份和恢复功能可自动备份和恢复参数集,让更换设备变得更加容易,只需更换设备既可。