符合IEC 60770标准
全新:针对选定传感器,我们可以提供可免费下载的工厂证书。
该证书为模拟量和IO-Link通信提供了当靠近多个控制点时(具体取决于传感器的测量范围)与参考值的偏差相关信息及记录文档。如要下载文档,只需设备的序列号和活跃的网上商城账户。
我们可以为以下产品提供免费工厂证书:
➜ 下载工厂证书
符合DIN 50049-2.1标准
制造商证书用于确认订购产品的合规性,但不对测试结果进行评判。
➜ 下载制造商证书样本
符合DIN 50049-2.2标准
制造商声明用于证明所列产品符合相应数据表的规定并经过了100%最终测试。
➜ 下载制造商声明样本
符合DIN 50049-3.1标准
检验证书包括批次相关的测试结果,可证明符合材料特征和质量要求。
➜ 下载检验证书样本
符合ISO10474标准
氧气清洁可确保无油和油脂,从而实现在工艺中的安全使用。
通过油校准,可以调节精确校准油特征曲线,并使其适应特定应用。