You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 技术支持
  2. 证书/报告

证书/报告

工厂证书

符合IEC 60770标准

全新:针对选定传感器,我们可以提供可免费下载的工厂证书

该证书为模拟量和IO-Link通信提供了当靠近多个控制点时(具体取决于传感器的测量范围)与参考值的偏差相关信息及记录文档。如要下载文档,只需设备的序列号和活跃的网上商城账户。

我们可以为以下产品提供免费工厂证书:

压力

  • PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
  • PI27xx、PI28xx、PM1xxx(从生产日期2018/01开始)
  • PG27xx、PG28xx(从生产日期2019/01开始)

温度

  • TA11xx、TA13xx和TCCxxx
  • TA20xx、TA22xx、TA25xx、TA28xx、TD22xx、TD25xx、TD28xx、TD29xx
    (从生产日期2018/01开始)

流量

  • SM4x2x, SM6x2x,SM7x2x,SM8x2x
  • SMFxxx
  • SDx500、SDx600, SD6020(仅提供空气流量检测方面的证书)
  • SDGx5x

分析

  • LDLxxx

➜ 下载工厂证书

符合DIN EN 10 204-2.1标准的制造商证书

符合DIN 50049-2.1标准

制造商证书用于确认订购产品的合规性,但不对测试结果进行评判。

  • 利用检验文档,可以大幅减少进货检验所需的时间和资源
  • 节省成本
  • 制造商证书和制造商声明符合EN 10204标准
  • 因此,订单由制造商确认

➜ 下载制造商证书样本

符合DIN EN 10 204-2.2标准的制造商声明

符合DIN 50049-2.2标准

制造商声明用于证明所列产品符合相应数据表的规定并经过了100%最终测试。

  • 制造商声明中的测试与制造商产品系列的质量水平相关,因此其与制造商证书有所差异
  • 该证书由制造商确认
  • 标准中描述的制造商声明和其他证书是质量管理的重要手段,因为它们提供了有意义的内部测试信息

➜ 下载制造商声明样本

符合DIN EN 10-204-3.1标准的检验证书

符合DIN 50049-3.1标准

检验证书包括批次相关的测试结果,可证明符合材料特征和质量要求。

  • 针对各种不同的应用,可以确定相关的材料特征来设计与其强度或耐受性相关的机器或组件

➜ 下载检验证书样本

材料检验证书EN10204-2.1/2.2/3.1

符合ISO10474标准

  • 证明所列产品符合相应数据表的规定
  • 适用于特定产品,且必须在订购时申请
  • 仅可为液位传感器产品颁发;若可颁发证书,相关传感器的网页附件面板会有相应提示

➜ 下载检验证书样本

氧气清洁

氧气清洁可确保无油和油脂,从而实现在工艺中的安全使用。

  • 当存在残留物或污染物时,氧气应用中使用的传感器会构成危险
  • 为了防止自燃,需要对这类传感器中可能接触介质的部件进行清洁
  • 清洁后的传感器采用特殊标记和包装
  • 氧气清洁仅适用于25 bar以内的压力传感器;每个传感器都需单独订购ZC0019证书

SB型流量传感器的油校准服务

通过油校准,可以调节精确校准油特征曲线,并使其适应特定应用。

  • 油传感器的精度严重依赖于油的粘度和温度
  • 温度越高,油的流动性越强;反之亦然
  • 因此,我们提供个性化校准服务

您的优势?

  • 显著节省时间、能源和成本