• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

ioControl – 带集成控制器的坚固I/O模块

  • 适用于移动应用的I/O模块,防护等级高并带有DEUTSCH或M12连接器
  • 可用作独立的可通过CODESYS编程的迷你控制器
  • 用于参数设置的显示器和按键接口
  • 可配置的输入/输出功能
  • 2个支持CANopen和J1939协议的CAN接口

集分布式I/O模块和迷你控制器于一身

ioControl是一种分布式I/O模块,通过CAN总线与控制器相连。它可远离控制器,在机器信号产生位置就近安装。凭借高防护等级,该模块非常适合用于潮湿和干燥区域的户外应用。DEUTSCH或M12连接器在移动自动化领域广泛使用,可确保传感器和执行器的连接简单且安全。CAN总线的联网通过预接线的入户电缆实现。ioControl既可用作可配置的I/O模块,又可在现场用作迷你控制器。它使用CODESYS作为编程系统。

特点和优势

ioControl系统的分布式I/O模块使用CANopen协议并通过CAN总线将数字量和模拟量传感器信号发送给控制器。此外,I/O模块还可提供用于信号预处理的额外功能。紧凑的玻璃纤维增强外壳带有适用于移动应用的反接保护型DEUTSCH或M12连接器,可提供输入、输出、通信和编程所需的所有连接。集成的双色LED显示器带有键盘,可用于显示重要的系统消息、波特率和节点号以及用于设备配置。此外,我们还提供各种型号配套的连接电缆。

可配置输入输出

可配置的输入和输出实现了高度灵活性。模拟量和数字量输入可供选择。其中,模拟量输入可设置为电流输入(0...20 mA)或电压输入(0...10 V / 0...32 V)。针对数字量和模拟量I/O模块,定义了DSP 401配置文件。模块的输入/输出功能通过设备对象字典进行配置。

电子装置

控制器的核心按照移动应用领域电子装置的适用标准而设计,是一款现代化的32位处理器。其监测和保护功能甚至可确保在极端工作条件下的可靠运行。

可使用CODESYS按照IEC 61131-3标准编程

除了作为I/O模块使用外,所有设备还可在CANopen和J1939网络中用作可自由编程的迷你控制器。编程通过CODESYS并使用标准化的IEC 61131-3语言完成,因此用户可轻松构建应用软件。此外,我们还提供相应的库,满足对控制器特殊功能的需求。

通讯接口

ioControl配有2个符合ISO 11898的CAN接口,用于编程以及与相连的模块、控制器、显示器或发动机控制器进行数据交换。

产品

附件