You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

绝不妥协:适用于严苛环境的稳固UHF估算系统

  • 集天线、估算单元和开关于一身,减少安装时间
  • 在长达3米的范围内读取多达16个标签
  • 可安装在金属或潮湿环境
  • 现场总线接口和数字量输入输出显著减少了现场接线

紧凑且灵活

全新的RFID UHF估算系统外形非常紧凑,且使用极为灵活。它全面配备了天线、估算单元和开关,可快速轻松地完成安装。此外,其工作原理也经过优化设计,可以直接安装在金属或潮湿环境,而不会造成任何性能损失。

通过网络传输数据,直接控制执行器

在最高性能水平下运行时,天线可以检测多达16个快速移动的标签,且检测距离达3米。利用可选的RSSI值,还可进一步实现精细化标签读取。额外的现场总线接口可用于直接连接另一个网络点,数字量输出则可用于控制执行器。

ifm UHF RFID解决方案的优势:

坚固且可扩展

天线、评估单元和接口都集成在防护等级达IP 67 的紧凑型坚固外壳内。这使得系统非常适合在严苛的工业环境中使用。

功能强大的天线

设备内部天线经过圆极化,可以安装于金属环境,而不影响信号接收。

内置网页服务器

估算单元带有内置网页服务器。用户可通过HTTP地址登录,实现对设备设置的完全访问,并可在集成至云端的情况下,完全访问监测和诊断数据。

通用接口

UHF RFID估算单元带有用于Profinet、EtherNet/IP和TCP/IP的接口,非常适合直接连接PC、工业PC或PLC。利用额外的现场总线接口,还可以传输信号并显著减少现场接线。

额外的数字输入

设备带有2路额外的数字量输入和输出。内置的逻辑功能可用于直接提供额外的控制功能,从而在必要时立即控制灯塔等。

应用

该估算系统在追踪和追溯应用中具有明显优势。例如,凭借其远距离检测能力,可以在远达3米的距离内检测和评估具有访问权限的车辆上的标签,并在检测后直接控制防护装置和安全门。无需进行费时的编程工作。
在内部物流领域,该系统可用于无缝产品追踪。它可同步读取多达16个标签,且可明确分配到指定的储存站或托盘。这确保了正确数量的正确产品及时到达目的地。

产品