M8紧凑外壳但具备超高IO-Link性能

- 检测范围远,所需空间小
- 采用标准M8连接器,安装和更换简单
借助IO-Lnik提升性能
- 非常适合空间狭小的场合:远程IO-Link参数设置
- 通过可检测磨损的开关点监测功能,确保过程可靠性
- 内部设备温度监测等诊断功能有助于防止故障
外壳小巧,性能出色
虽然外壳仅3 mm(齐平)和6 mm(非齐平),但检测范围却远大于传统的M8传感器。凭借高达600 Hz的高开关频率,这些传感器还能胜任狭小空间的位置检测任务。
IO-Lnik提升性能
除了开关量输出外,传感器还带有IO-Link接口,因此可以进行方便的远程参数设置。利用其高精度,用户可以监测毫米级的开关点,并及早检测到磨损等导致的机械偏差。内部设备温度监测等众多诊断功能则可进一步提高设施的安全性,可以针对关键应用及早发出警告。