You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

适用于控制柜智能传感器的IO-Link主站

  • 将自动化和IT网络分离
  • 使用全新IoT核心,适用于工业4.0
  • 8个带有完全V1.1功能的IO-Link端口
  • PROFINET、EthernNet/IP、EtherCat、Modbus TCP、TCP/IP JSON或Powerlink
  • 主站和设备可通过moneo configure软件配置

用于自动化和IT领域的IO-Link主站

该控制柜用IO-Link主站模块用作智能IO-Link传感器和现场总线之间的网关,可将智能传感器的重要信息同步发送至IT领域。利用单独的IoT以太网插座,可以完全独立于自动化网络进行IT网络的设置。传感器信息通过已有的TCP/IP JSON接口传输至IT领域。

优势和客户获益

将自动化和IT网络分离

机器正常运行时间至关重要。自动化网络绝对不能被外部因素所中断。因此,该设备采用单独的IoT以太网插座,将IT网络和自动化网络分离。这意味着重要的传感器信息可以安全发送至IT和ERP系统。

使用moneo configure进行传感器配置

直观的软件可以查找网络中的所有IO-Link主站,并创建整个工厂的概览。此外,还可显示所有相连传感器的相应参数。这意味着可以集中完成所有传感器的参数设置。

简单的传感器连接

传感器和执行器可以通过非屏蔽的标准M12电缆连接。连接电缆使用IO-Link主站上的可拆式COMBINCON连接器固定。最多可以连接8个IO-Link传感器,总电流高达3.6 A。电缆最长可达20米。

可靠的数字数据

传感器数据以数字信号传输。与模拟信号不同,接触电阻和EMC干扰不会对信号造成影响。