You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

独一无二:前所未有的高精度气隙测量

  • 输出气隙绝对值,且重复精度达微米级
  • 利用压力补偿测量原理,确保测量值始终准确
  • 所有重要信息都一目了然,包括气隙值、流量和压力
  • 自清洁测量通道甚至能耐受净化空气吹扫的气压

借助IO-Link提升性能

  • 一键轻松示教目标状态

长期准确监测位置

SDP气隙传感器可以持续高精度地测量表面与物体间的距离,并输出相应的绝对值。该传感器甚至能可靠检测表面上的平坦位置,即所谓的零间隙。由于间隙基于压力和流量计算,因此在1-3 bar的正常工作压力范围内可以始终确保准确的测量,而不受压力波动以及喷嘴的数量和直径影响。

耐压等级高,并具备自清洁能力

坚固的测量管还可耐受净化空气吹扫的气压。这可免去冲洗和测量气路切换的需要。正面影响:测量元件也会被清洁,从而防止因脏污而导致故障。

快速设置

气隙传感器可通过按钮、外部输入或IO-Link一键操作进行示教,以检测目标状态。因此,在生产转换期间,可以显著减少系统的设置时间。