用于工业4.0的RFID技术:直接连接IT基础架构的IoT解决方案
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/headimage_dte.jpg?v=-1655284082)
- 精益基础架构:直接在RFID系统与IT层级之间进行数据交换
- 标准以太网协议可简化集成和互操作性
- 产品多样性可满足任何地点的任何需求
- IoT核心可视化套件可简化数据点URL的选择和传输
直截了当的追踪与追溯IT解决方案
RFID系统是在内部物流领域进行产品追踪的卓越解决方案。现在,全新的支持IoT的DTExx5系列RFID解决方案可让追踪与追溯系统的实施变得前所未有的简单和精益,因为它可以建立与IT系统的直接连接。
IoT核心可视化套件:轻松访问数据点URL
该产品组合包括紧凑的超高频和高频解决方案以及可用于多达4根天线的高频估算单元。所有单元都配有以太网接口,可通过HTTP、JSON或MQTT双向传输信息。利用简明的IoT核心可视化套件,用户可以轻松访问每个数据点的URL,从而能非常轻松地将其集成至自己的软件应用。
ifm IoT核心:轻松的IT集成
利用ifm的IoT核心,设备可以将数据、事件和服务提供给相关方。ifm IoT核心支持互联网生态系统的各种协议,例如HTTP、MQTT和JSON。
适合各种应用的解决方案:
DTE105高频和天线
应用在生产线上,估算单元用于物料流控制;或用于引导物料处理系统,对工件载体进行编码。
DTE605高频紧凑型单元
该紧凑型单元非常适合远程写入/读取。
DTE805/905超高频紧凑型单元
该紧凑型超高频RFID识别系统非常进行远距离检测。例如,在物料物流领域,设备可以确定生产订单是否包含所需数量的合适物料。