You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

适用于纯水:测量低至0.04 µS/cm的电导率

  • 长效控制水和过程质量
  • 通过EHEDG和3A*卫生认证
  • 作为紧凑型传感器,无需其他硬件即可使用
  • 分辨率高,可检测极小的偏差

可实现长期高过程质量的安全解决方案

当水纯度对于产品质量或过程可靠性至关重要时,LDL101电导率传感器是正确的选择。该传感器可检测水中低至0.04 µS/cm的电导率,因此非常适合使用所有等级纯水的应用,例如在食品饮料行业、半导体行业、制药行业和发电行业等。它们可与SU PureSonic超声波流量传感器结合用于过滤过程,确保可靠的质量控制等。

质量保证和状态监测

利用通过IO-Link实现的高分辨率和无损耗数字化测量值传输,可以长期实现精确的水质分析,确保理想的过程。
如果电导率值上升,则可提示需要对高纯度水生产过程中所使用的过滤器进行维护等。
当用于监测冷却回路时,LDL101可检测水的矿化度上升,从而可及时采取应对措施,避免管道系统发生重大损坏。

附件