You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

全新的双重功能视觉传感器:关注表面和轮廓的每个细节

  • 可同时结合对表面和轮廓的2D检验,实现高质量的保证
  • 利用用户友好的软件可简化检验任务的设置
  • 强大的算法甚至能满足严苛的要求
  • 在光照条件不断变化的环境下也能可靠使用
  • 失调监测功能可确保可靠的质量控制

不受外部光照影响的查找专家

无论是零件缺失、螺纹加工不当、粘合剂过多还是组件形状不正确,该双重功能视觉传感器能轻松检测所有物体与特定目标状态不符的情形。该传感器可单独或组合检测和评估表面区域、轮廓、物体缺失或旋转。由于集成了日光滤光镜,它们对外部光的耐受性非常高。带集成偏振滤光镜的版本是检测高反射率物体的理想选择。该双重功能传感器使用用户友好的ifm Vision Assistant软件进行设置,可快速定义包括复杂任务在内的各种任务。利用实时维护选项,可确保可靠的质量保证。例如,当连续检查的图像清晰度和图像亮度发生变化时,表示存在意外失调情况。此时,传感器将自动发出警告。

利用记忆棒快速更换

该视觉传感器配有用于保存参数的ifm记忆棒。当更换传感器时,可使用该记忆棒将所有运行所需的设置和参数传输到新传感器上,从而显著减少工作量。

丰富的质量控制选项

该双重功能传感器可选红外或RGB-W照明。其中,后者可用于区分物体的颜色。利用偏振滤光镜,还可轻松检测高反射率物体。在光照条件变化明显的条件下,该双重功能传感器可采用不同的曝光时间拍摄5张照片,然后选择照明最优的图像进行质量控制。