- 视觉传感器
- 双重功能视觉类型 O2D
2D双重功能视觉传感器
单个设备即可完成物体检测和检验
无论是轮廓检测还是BLOB分析,全新的2D双重功能视觉传感器可在整个制造过程中用于实施各种缺陷检测和检验应用。凭借高分辨率和众多照明功能,如今即使是复杂的应用也能非常轻松地应对。
产品优势
双重功能视觉传感器有哪些优势?
图像清晰度、亮度和ROI区域监测以及使用ifm记忆棒备份
生成多个采用不同曝光时间和偏振滤光镜的图像
使用应用向导(“向导”)进行直观的菜单导航和快速的参数设置
配备以太网和ProfiNet接口以及A编码和L编码连接器,应用灵活
单个设备即可完成轮廓和BLOB分析,应用非常灵活
及早检测故障源并实施优化,确保进行正确且完整的加工
应用示例
物体和轮廓检测
- 根据定义的轮廓来检查物体
- 非常适合物体形状相同的应用
图案识别 | 物体位置 | ||
形状检测 | 物体数量 | ||
方向 | 分拣任务 |
物体面积 | 物体对比度 | ||
物体宽度/高度 | 方向 | ||
内径/外径 | 物体位置 | ||
圆度/矩形度 | 物体数量 | ||
孔数 | 分拣任务 |