You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

用于识别、评估物体和场景的视觉传感器

兼具摄像头系统的强大与传感器的简单

在自动化技术方面,视觉传感器如今不仅是装配、生产和过程控制不可或缺的一部分,同时也是提高效率的有效方法。它们是带有应用特定评估功能的摄像头,是一种高集成度、低成本的可靠电子眼。

从摄像头到传感器
在几年前,这种视觉传感器仍需要高成本的摄像头系统。然而,由于技术的进步和组件价位的不断下降,如今可以在日益小型化的设备上低成本地集成更多的智能功能。
紧凑型视觉传感器不仅替代了摄像头系统,还带来了额外的应用可能。例如,它们可用于检测位置或形状多变的物体,并取代复杂的接近开关或多传感器解决方案,例如用于托盘或货箱完整性检查的传感器桥。

易于集成
简单是视觉传感器的一大特点。图像处理系统通常只能由合格人员或成本密集型外部集成商集成到生产过程中,而视觉传感器由于其应用特定性,无需具备相关知识即可使用。这类传感器专注于使用简单的“参数设置”来替代“复杂”的编程。它们利用即时可用的功能块来集成至PLC,并使用以太网过程接口进行数据传输、参数设置和远程维护。同时,所有设备都提供开关量输出来发送成功测试信号。因此,视觉传感器的使用与数字量传感器一样简单。

稳固而紧凑
另一大优势:凭借高防护等级和宽工作温度范围,ifm视觉传感器可以真正布置在非常靠近实际发生状况的位置。同时,它们的集成度也非常高。与复杂的摄像头解决方案不同,其所有必要的组件(例如光源、镜头、电子评估装置和输出逻辑)都集成在工业级外壳中。ifm视觉传感器可以低成本地轻松执行质量控制、完整性监测或条形码和二维码读取等任务。

面向特定应用的解决方案

正确的选择至关重要

O2D双重功能视觉传感器
O2D现在将物体检测和检验功能集于一身。
无论是轮廓检测还是平面分析,全新的O2D视觉传感器都可以在整个生产过程中实施缺陷检测和检验应用。

用于识别的O2I读码器
如今,条形码的应用已经非常广泛并可像字体一样从左到右识读。二维码则将信息编码在矩形区域内。与多米诺骨牌类似,二维码传递的信息非常明确,并可由O2I视觉传感器读取。

用于三维物体识别的O3D传感器
与钉床类似,O3D 3D传感器可以在纵深方向上扫描当前场景。总共超过23万个距离测量值可用于创建大量的虚拟传感器,并检查货箱是否已装满瓶子等。