• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 视觉传感器
  2. O2U系列通用传感器

O2U通用传感器:集读码和物体检测功能于一体

首款带有IO-Link连接的视觉传感器

对许多应用而言,视觉系统是不可或缺的一部分,尤其是对于质检过程中的代码识别或部件检查。O2U视觉传感器在其成绩斐然的前代产品O2I5和O2D5基础上打造而成,O2I5和O2D5传感器已广泛应用于无数工业应用。O2U新型通用传感器融合了前代产品的所有性能优势,因此具有同时检测不同种类型代码的能力,例如条形码、二维码或字符(OCR)

  • 可靠地检测部件的表面和轮廓并检查其质量
  • 利用锚定功能动态跟踪目标
  • 测量部件并检测位置和方向
  • 得益于机器人-传感器校准功能,可在适当的坐标系中将物体的位置和旋转角度直接发送给机器人。

这为满足当前和未来应用的需求提供了许多新的可能性。

O2U的详细信息

O2U的产品优势

集所有现有功能于一体的通用传感器
这款新型传感器兼容表面检查、轮廓检测、条形码/二维码读取和字符识别(OCR)功能,以及用于部件跟踪的多种锚定功能。

支持所有通用接口
支持以下接口:TCP/IP、ProfiNet、Ethernet/IP和IO-Link。

易于设置 / 可通过 ifm Vision Assistant操作
使用“ifm Vision Assistant”软件操作我们的视觉传感器,简单而且直观,因为无需任何编程知识。

功能多样的滤光镜选项保证物体检测的可靠性
各种颜色和偏振滤光镜选项使得该系列传感器能够适应广泛的应用和环境场景,确保物体检测的可靠性。

高效的实时监控和设备更换
由于通过图像参数、现场画面或搜索区域(ROI)等因素进行实时监测,因此在更换传感器时能够快速检测到偏差,并通过传输参考图像进行校正。

强大的抗环境光能力
该传感器采用具有不同图像捕获参数的多幅图像,因此具有极强的抗环境光能力。

O2U的应用

汽车工业
传感器可在读取车门条形码识别物体的同时,进行轮廓分析并检查尺寸。

机器人与装配
机器人先是读取代码,然后执行组件搜索,将正确的产品放入盒中。

内部物流
传感器可以在读取所附代码的同时记录托盘尺寸。

汽车供应商/金属加工
在对冲压零件进行轮廓分析的同时,读取固定的2D代码用于进一步的部件跟踪。

自动化和控制系统
根据读取的代码,执行特定部件的质量检查。

包装行业
传感器在读取有效期和序列号时,并行检查标签黏贴是否正确。

O2U的特点

触发与系统集成

可由位于触发输入处的二进制传感器(例如光电传感器)或通过过程接口(EtherNet/IP或TCP/IP)的命令来触发捕获图像,或者采用固定的帧速率进行连续记录。

ifm提供Y型分配器,用于触发传感器和外部照明元件的简易集成。参见 EVC847 (用于触发传感器)和 EVC848 (用于外部照明)。

  1. O2D5xx视觉传感器
  2. 用于参数设置的PC
  3. 用于评估和控制的工业PC或PLC
  4. 二进制触发传感器
  5. 电源
  6. 可选附加照明

IO-Link带来的附加值

  • 轻松与IO-Link集成,因为O2U通用传感器可以直接集成到现有的IO-Link基础设施中
  • 简单易懂的示教,用于传感器应用设置
  • Vision Assistant软件,适用于复杂的视觉任务
  • 通过IO-Link以COM3标准快速传输数据,自动分割数据块
  • 可以直接从控制器设置传感器参数,从而简化了对不断变化的产品或操作工艺的调整

目标、距离和产品选择

O2视觉传感器的常见问题解答