You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 视觉传感器
  2. 物体3D识别类型 O3D

3D 物体识别

更高的工业自动化效率。

ifm 凭借创新的 3D 传感器和 3D 摄像头,开发出全新世代的产品,提升工业自动化的效率。


三维检测和评估

赋予机器人视觉功能

可即时集成到 Universal Robots 抓手应用的 3D 视觉传感器

强大的硬件和易于使用的软件完美结合,从而在 Universal Robots 抓手应用中轻松应用视觉传感器。 ifm 视觉传感器的核心元件是 3D 摄像头芯片。 它利用 PMD 技术和时间间隔测量原理生成 3D 图像。 UR+ 插件可确保传感器的平稳和快速集成。 它可以检测任何物体,甚至是移动的物体,并将其精确的位置和尺寸传输给机器人控制器。 抓手导航从来没有像现在这样轻松!ifm – 与您紧密联系!

托盘检测系统(PDS)

托盘检测系统PDS是一种更高效的软件解决方案,可与作为硬件的O3D3xx结合使用,全自动化识别所有标准双进叉口托盘的6-DoF(六自由度)姿态。因此托盘位置检测更迅速,且不会影响其检测精度。

多种应用中更高的灵活性

包装行业

不完整运送 – 绝无二次!

在包装行业中,自动化尤其需要灵活性。 大量不同的产品、外包装和包装单元被生产出来,必须完好无损地送到客户手中。 使用多个独立的传感器通常是可靠的解决方案,但更换一个产品或一个包装单元通常需要花费大量时间,而且可能会导致错误。 仅使用一个可同时处理多个任务的传感器会更高效。 3D 传感器可确保灵活检测各种状况。 由于其配备有独特的配置软件 “Vision Assistant”,界面直观且功能高度集成,仅需 7 步即可完成软件配置。

物流

优化你的存储空间和运输计划

不断增长的货运量需要高效的物流和内部物流解决方案。 如果在您的存储空间和运输计划中,每一厘米都至关重要,那么,3D 传感器可以在几毫秒内确定货物的当前体积或正确位置。 这样可加快仓库运转并降低成本。 自主物流系统用于运输、搬运、包装和分拣流程以及货物的运输。 例如,3D 传感器有助于准确操作叉车,从而减少可能的损害,同时确保恒定的物料流。

机器人技术

用于下一代自主系统的 3D 摄像头

随着机器人功能和用户友好性的不断完善,它们代表着一个新时代的开始 - 无所不在的帮手的时代。 机器人技术将成为全新一代自主设备和汽车的领先技术。 超声波、激光扫描仪或雷达等一流技术仍在使用,因为它们是经过了反复考验的。 作为现实世界和数字世界之间的光电接口,摄像头系统已经不可或缺。 提高机器人自主性的目标只有通过创建尽可能详细的现实数字图像才能实现。 3D 摄像头可以检查产品质量,识别要搜索的物体或探测障碍物,而无需进行耗费时间的扫描。

O3D 下载 – 目前公告、软件等

“ifm Vision Assistant”、固件和库

本部分包含有关 3D 传感器 O3D 的补充信息,供您下载。 在这里,您可以免费下载软件 “ifm Vision Assistant” 和所有 O3D 相关固件及库。

O3D – 产品选择

利用 Vision Assistant 进行完整性监控、体积确定、3D 料位测量以及其他应用的 O3D 传感器。 得益于高分辨率 3D 摄像头和软件开发包的创新视觉集成。 针对工业标准应用的铝质外壳或针对食品行业应用的不锈钢外壳。 在产品选择中,您可找到适合您的应用的产品。