You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

用于24 V开关脉冲的脉冲延伸器

  • 对24 V开关脉冲进行展宽和延迟
  • 适合现场使用
  • 双通道版本
  • 可靠的M12连接技术
  • 可通过IO-Link进行参数设置

绝不遗漏任何脉冲

对于开关脉冲时间较短的过程而言,控制系统尤其难以可靠检测传感器的每个开关脉冲。而这正是脉冲延伸器的用武之地:无论脉冲时间多短,每个输入脉冲都会输出为具有预定义持续时间的开关量信号。此外,还可为开关量信号输出设置延迟时间。

两个参数设置选项

利用LED显示器和2个按钮,可以直接在设备上轻松完成参数设置。此外,脉冲延伸器还可通过IO-Link设置。

连接简单

使用符合工业标准的可靠M12连接技术直接连接现场的其他设备。例如,可以使用M12连接器将脉冲延伸器直接连接至传感器。

现场使用

常用的延时继电器专为在控制柜中使用而设计。而脉冲延伸器凭借高防护等级可以直接在现场使用,从而节省宝贵的控制柜空间。

输出脉冲可通过3个参数定义

开关延迟:

输出脉冲开启晚于输入脉冲。

关闭延迟:

输出脉冲关闭晚于输入脉冲。

保持时间:

定义输出脉冲的持续时间。