绝不妥协:适用于严苛 环境的稳固UHF估算系统
- 集天线、估算单元和开关于一身,减少安装时间
- 可在长达3米的范围内读取最多16个标签
- 可安装在金属或潮湿环境
- 配备现场总线接口、数字量输入/输出和IO-Link接口,降低布线复杂度
新增配备IO-Link接口
数字化以及与之相应的对工业识别解决方案的需求正在稳步增长。因此,ifm推出了品类丰富的紧凑型高性能RFID UHF设备,其不仅包括配有经典的现场总线接口和物联网,还配备IO-Link接口。
通过网络传输数据并直接控制执行器
RFID系统是在内部物流领域进行产品追踪的卓越解决方案。有了物联网或IO-Link接口的RFID UHF解决方案,追踪与追溯应用可以通过更加简化的方式实施,例如借助ifm moneo Configure进行简单的参数设置和可视化功能。
ifm UHF RFID解决方案的优势:
带现场总线接口的DTE型号
这些DTE估算系统带有集成的网页服务器,可以在集成至云端时用于设备设置、进行监测以及提供诊断数据。由于配有不同的接口,它们非常适合直接连接至PC、工业PC或PLC。信号也可通过额外的现场总线接口实现闭环,从而降低现场级布线的复杂度。
此外,这些设备还带有2路数字量输入和输出。集成的逻辑功能可用于数据预处理,从而能根据具体情形来直接控制信号灯等。
带物联网核心的设备可以通过HTTP、MQTT和JSON等通用协议提供高级数据、事件和服务。
带IO-Link接口的DTI型号
IO-Link尤其能实现简单的参数设置和快速设置。为了尽可能提高灵活性,可以随时根据应用来调整工作模式。
可以通过moneo软件来调用和可视化详细的天线参数和诊断数据,确保高透明性。
应用
凭借长达3 m的检测范围,这些系统非常适合用于追踪与追溯以及可追溯性应用。例如,数字量输出可以用于车辆识别和打开监控门,无需任何编程操作,且无任何延迟。在内部物流领域,这些系统可用于无空隙的产品追踪。最多可同步读取16个标签。