直接在控制柜外的现场 进行振动诊断

- 坚固的IP 67外壳适合分布式使用
- 利用标准的M12连接件可快速进行准确无误的安装和改造
- 6路信号输入可采集所有相关状态监测的数据
- 自动化和IT网络之间实现集成分离
- 兼容所有常用的加速度传感器
高效的分布式振动诊断
凭借防护等级高达IP 67的坚固外壳,VSE9xx诊断系统可以直接安装在现场,并在现场最多评估4个动态信号(例如加速度),然后再通过以太网或现场总线转发数据。此外,还可使用2路额外输入(1路脉冲信号,1路模拟量信号)来收集更多相关状态监测的信息,例如速度和温度等。
轻松集成至现有系统
该IP 67 VSE非常适合在现有的设备中进行简单的振动监测系统改造。ifm全面的IP 67产品组合还包括交换机、IO-Link主站、电源和边缘设备等,在改造系统时可提供极高的灵活性,并显著节省安装的时间、空间和成本。