You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

x、y和z轴:三个维度 的加速度检测

  • 通过检测3个轴上的加速度,优化 状态分析
  • 可连接至VSE诊断分析模块
  • 符合IEPE标准,应用广泛
  • 测量范围大,适合众多应用场景
  • 外壳坚固,防护等级达IP 67、IP68和IP 69K

高效的振动诊断

VSM型加速度传感器可检测x、y和z轴上的振动变化。这种空间检测能力简 化了作用力和不平衡不止影响一个运动轴的机器状态监测,例如设备中的电 机和运动部件等。

重要的状态监测指标

加速度信号是机器和设备状态监测的重要因素。它可指示不同的症状,例如 不平衡、轴承损坏或可能导致机器故障甚至无法修复损坏的碰撞。
检测到的原始数据可导入至外部装置(例如ifm的VSE诊断分析模块)进行 进一步评估。

稳固可靠:MEMS测量原理

该加速度传感器基于MEMS芯片(电容测量原理),专为严苛的工业应用而设计。凭借MEMS技术,可以通 过诊断分析模块主动检查传感器的功能是否正常(自检)。

用途广泛:IEPE标准

该传感器采用IEPE信号发送数据,IEPE信号是市场上用 于加速度传感器等的标准。IEPE装置的优势是稳定的高 灵敏度,不受连接电缆类型或长度的影响。

附件