采用紧凑外壳的速度监测器

轻松关注速度
无论是输送机、皮带驱动器、离心机还是螺旋输送机:
该紧凑型速度监测器都是监测旋转或直线运动超速或欠速的理想选择。得益于ATEX认证,该设备也可毫无风险地用于粮食加工等危险区域。
紧凑封装
用于生成脉冲信号的电感式接近开关和速度估算单元都集成在紧凑的M18外壳中,整个设备非常节省空间。由于采用坚固的金属外壳,无需使用额外的抗冲击外壳。
紧凑型速度监测器详细说明
输送领域应用案例
挑战
无论是传送带、螺旋输送机还是斗式提升机:为了避免材料堆积导致意外停机,需始终关注输送机系统的顺利运行。
解决方案
- 分布式传感器可监测机器是否仍在运行
- 一旦输送机停止运行,传感器就会输出警报消息
- 控制器无需自行评估复杂的脉冲和频率,因此可将更多的能力用于实际的控制功能
测量值原理
– 旋转轴上仅需一个阻尼元件
传感器根据两次阻尼事件的时间差来计算速度
通过可配置的输出信号来转发高于或低于额定速度的事件
利用可配置的启动延迟,避免误触发
IO-Link带来的附加值
传感器可通过IO-Link提供大量信息:
- 速度值
- 最小值和最大值
- 开关点
IO-Link可方便地设置各种参数,例如:
- 启动延迟
- 工作模式(单点模式、窗口模式、两点模式)
- 通过示教按钮方便地设置开关点
借助设置环,该传感器还可在现场进行手动调整。