适用于卫生应用的压力变送器
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2023/bs_pm1x_0001.jpg?v=-231350772)
所有常见食品应用的理想选择
- 0.2 %精度
- 集成温度测量,无需多个仪器
- 耐过载的陶瓷电容式测量元件具有出色的长期稳定性
- 免维护(不含弹性密封件)
- 经过广泛的卫生标准认证
- 通过示教按钮或IO-Link进行零点校准
- 不同的过程连接件允许进行灵活适配
PM型传感器的特殊之处:
高精度
PM16和PM17压力变送器的整体精度达0.2%,并显著改进了针对快速温度变化(例如在CIP/SIP过程中)的温度补偿功能,因此非常适合所有常见食品应用。
陶瓷电容式测量元件
这些压力传感器齐平且坚固的陶瓷测量元件可耐受压力和真空冲击以及磨蚀性物质的冲击。
了解更多:
集成温度测量功能
PM15型压力传感器的特点是集成了温度测量功能,无需多个仪器。
灵活的过程接头
这些传感器可以使用卡盘接头进行直接安装、使用G1密封锥面和G1 Aseptoflex-Vario结合过程和焊接适配器安装在储罐中,以及使用专门的G1/2密封锥面安装在管道中。
免费工厂证书
对于每个PM压力传感器,都可在www.factory-certificate.ifm免费下载相应的工厂证书。并且,在购买传感器后也可方便地访问。
IO-Link带来的附加值
无损耗数据传输
IO-Link可实现无损耗数据传输,因为数字化通信可避免信号转换损耗,且磁场等外部因素不会对数据传输造成任何影响。
过程透明
当前的压力值通过IO-Link以极高的分辨率精确输出,因此可以始终轻松地关注过程。
易于设置
该压力传感器可使用IO-Link通过IT连接(例如moneo)快速轻松地配置。