适用于卫生和工业应用的温度插头

温度值数字化
温度插头可以将温度探头传感器的电阻值转换为标准化的模拟和开关信号。通过IO-Link,温度值还可以数字形式传输,而不会产生转换损耗。这使得温度插头成为现有设备进行数字化改造的重要组件。
用途广泛
温度插头带有2、3或4线制接口,可直接连接至所有市面上可用PT元件(PT100 / PT1000),也可以使用连接电缆进行连接。由于温度插头可以安装在远离探头的安全位置,因此其小巧设计也适用于恶劣的应用。
即插即用
如果温度插头连接到测量元件,它将被自动识别。如果出厂设定的测量范围比例符合应用要求,则无需进一步设置。如有必要,用户可以通过IO-Link简单地调整测量范围。
最大限度减少安装和误差源
相比于普通的表头 / DIN导轨变送器,TP温度插头仅使用两个 M12标准连接,可以将安装的复杂性降至最低。此外电缆固定夹等误差源也被消除。
单独调整
为了始终保持高精度,您可以在校准后调整温度插头以满足您的特定要求。 为此,TP温度插头提供了多种设置选项,以完美协调您的系统。