You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 新品首发
  2. 图像处理/识别
  3. 多用途感知平台

多用途感知平台

集成式可升级视觉系统

O3R平台是一种综合性解决方案,可实现对自动导引车等自主移动机器人的图像和传感器信息进行集中同步处理。摄像头和传感 器通过简化集成和可靠互动使得能稳健实施防碰撞、导航和定位等相关功能。

此外,该平台还可实施静止物体的分析和尺寸测量,并通过多个摄像头进行更高效的处理。应用示例包括托盘、原木、包裹和手提箱的尺寸测量。

强大且开放

系统的核心是被称为视频处理单元 (VPU) 的强大计算单元。基于 yocto-Linux和Docker架构,支持Python、C++、CUDA和ROS等开放式开发环境。VPU可通过千兆以太网接口分析来自多达六个摄像头的信息以及传感器信息,从而在一个中心点就能提供AGV进行安全自主导航所需的所有“感官”。

摄像头内部带新研发的成像仪

作为该感知平台解决方案的一部分,ifm还提供合适的高性能摄像头:这些2D/3D摄像头具有60°或105°的孔径角,并配备了来自pmdtechnologies公司的最新光飞行时间成像仪。pmdtechnologies是自动化专家ifm集团旗下的子公司,开发所有面向ifm视觉产品的传感器,并且根据相关要求对这些传感器进行精确调整。

凭借调制红外光,这款2D/3D摄像头即使暴露在环境光照射增加的情况下,也能非常可靠地检测物体。

产品