• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

新一代ecomatBasic控制器

二合一控制器

新一代ecomatBasic控制器具有可靠控制移动机械所需的一切性能和灵活性。除了用于标准应用的控制器外,ecomatBasic还具有用于安全相关功能的独立控制器。

功能更强 – 还适用于改造项目

该控制器可提供多达16路多功能输入和输出,能够满足用户的任何特定要求,尤其是其计算能力相比第一代产品提高了一倍多。CR403S的外形尺寸与BasicController系列的尺寸完全相同,因此可非常容易地在现有机械上利用这种额外性能以及CODESYS3.5的便利性。

通过认证的安全性

无论是无人驾驶运输系统还是人工操作的移动机械:安全都是第一位的。ecomatBasic的每个输入都支持功能安全。此外,还提供多达四路安全输出 (CR413S)。如要使用安全相关功能,需要使用ifm的可选TÜV认证软件库(2025年1季度上市)。该软件库包含大量安全POU,可轻松实现最常见的安全要求。