You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. ecomatmobile
  2. 控制器
  3. ecomatBasic 控制器

新一代坚固耐用的紧凑型控制器

Ecomat产品家族最近增添了两名新成员:强大的CR403S和CR413S mini控制器。它们采用紧凑的IP20外壳和24或32路输入和输出,非常适合低复杂度的移动机械。小而实用——ecomatBasic控制器尽管输入和输出数量有限,但与大型ecomatController控制器相比,在性能和RAM方面毫不逊色。

严寒和酷暑对ecomatBasic控制器来说都不是问题。它们能轻松承受-40到+85℃的温度范围。与所有其他坚固耐用的ifm控制器一样,ecomatBasic控制器非常适合用于严苛环境。这种紧凑型IP20控制器还通过了E1型式认证,因此可以毫无障碍地应用于道路交通。

ecomatBasic控制器详细信息

产品优势

安全控制器

两个独立的PLC:标准PLC用于非安全功能,安全PLC用于安全等级达SIL 2 / PL d的安全功能(与CP100S结合使用)

快速集成

CODESYS 3.5具有非常强大且便捷的(安全)程序库

功能多样

可配置的I/O可精准构建机器所需的控制器

很强的通信能力

以太网和CAN接口支持多种协议

系统概览

系统概览可显示移动机械的控制器、显示器、IO模块和其他组件

位于移动机械核心的坚固耐用的多面手

ecomatBasic具有大RAM和24或32路输入和输出,是系统的核心部件。所有输入和输出都可以自由编程,具有很高的灵活性。两个CAN接口可实现与其他系统组件的快速通信。CR413S还配备了采用M12接头的以太网接口,可用于下载、维护或数据传输等。
编程简单而方便,同时提供充分的灵活性。两个ecomatBasic控制器可以通过CODESYS 3.5快速轻松地进行编程,并且还适用于未来新的ecolog维护工具。此外,用户还可在必要时使用功能强大且便捷的安全程序库和功能块,大幅减少编程和存档的工作量。

通过认证的安全功能

通过下载经TÜV认证且包含大量安全程序库的软件包(自2024年底可用),ecomatBasic控制器可以用作功能齐全且经过认证的安全控制器。ecomatBasic CR403S有12路安全输入,而其增强款CR413S则有16路安全输入和4路安全输出。令人难以置信的是,这两款控制器结合软件包可以满足SIL 2、PL d、AgPL d和ASIL C的所有要求,另外还支持CANopen Safety、J1939 Safety和CIP Safety协议。

兼具功能性与灵活性

  • CODESYS 3.5
    • 功能强大且简单易用的程序库
    • 现成的模板工程节省时间
  • 随时满足安全要求
    • 借助软件包(CP100S),控制器可变为功能齐全的安全控制器
    • 提供全面、经过认证的程序库
  • 始终适用的控制器
    控制器具有32路可配置的多功能输入和输出,始终能满足您的应用需求
  • 很强的通信能力
    • 支持CAN、CANopen、J1939协议,
    • 支持Ethernet IP、Modbus TCP、OPC UA Pub/Sub,以及通过Ethernet设置网络变量
    • 支持CANopen Safety、J1939 Safety、CIP Safety协议

常见问题解答

产品