高质量确保高可靠性
所有ifm设备都经过了广泛测试并验证了可靠性。除了标准的市场产品测试外,我们还进行了组合测试,包括热冲击和振动测试以及特殊的渗漏测试(例如使用高压水喷射等)。这些测试程序尤其保障了用于移动应用的所有传感器和连接器达到了IP69K防护等级。在送到客户手中之前,所有ifm产品都100%经过最终检验。
只有通过这些措施,才能实现ifm对客户承诺的高质量和可靠性。
高生产质量
利用高度自动化和精密的制造过程,才能实现公差范围尽可能小的无缺陷产品。我们实施全面的质量控制并始终使用高质量的材料,确保我们的产品满足极高的要求并耐受严苛的工作条件。当然,我们的整个生产过程都符合ISO标准。
抗冲击
移动机械每天都会面临强力冲击和振动。我们面向移动应用的产品必须能够承受这些影响。振动和冲击测试可模拟严苛的工作条件,并确保我们的器件能够正常使用。包括外壳、电气连接件、显示器在内的所有部件都必须能够耐受严苛的环境条件。
通过检验保障可靠运行
质量对于ifm而言是一个决定性因素。所有ecomatmobile产品都在所有相关生产步骤中经过质量检验。在最终装配完成后,我们还会对每个产品的输入、输出和接口进行全面的功能测试。仅测试结果为“功能正常”的设备才能出厂。
适用于极端气候
无论是何种气候区域,其要求只有一个,那就是器件能够正常使用。我们尤其在我们的气候实验室对ecomatmobile产品的启动行为进行了极端温度测试。通过特定的紫外线照射,我们可确保设备不会受强烈阳光的影响。另外,我们的器件还需耐受极端的温度波动和高湿度。