You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. ecomatmobile
  2. 应用
  3. 工程机械

工程机械

坚固可靠的控制器确保机器智能
实现车辆所有操作功能的自动化

了解更多

ioControl - 紧凑型控制器
可用作可自由编程的控制器,处理快速输入信号

了解更多

不同的显示器类型
满足客户的个性化需求- 可以用作监视摄像头的监视器或提供机器状态消息的信息终端

了解更多

辅助操作人员的摄像头
在驾驶员发现障碍物前做出响应并防止碰撞

了解更多

使用mobileMaintenance实现优化的编队应用
设备编队管理和众多机器监测的基础

了解更多

液压油回路中的压力监测
使用适用于移动应用的压力传感器,监测机器液压油回路中的压力

了解更多

轮式挖掘机

提升、旋转、转弯和行驶 - ecomatController可在轮式挖掘机上可靠完成各种任务。由于具有灵活的输出功能,其可以灵敏地控制液压阀。通过CAN总线与柴油发动机的通信能力则可实现功率控制,例如在作业期间加快速度等。为了确保机器的平稳操作,需实现机器与操作人员之间的直接对话。而这是ecomatDisplay发挥作用的地方。它可用于显示系统错误消息以及查看和调整所有重要的工作参数。

桥梁检测平台

ifm针对移动机械的安全相关应用提供了强大的ecomatController控制器。该设备在复杂和严苛的控制功能方面表现出色,例如在用于桥梁检测系统时。ecomatController专门按照最新的安全标准开发。其硬件和软件都通过了德国TÜV协会的认证。

ecomatContoller可作为安全控制器为操作人员提供支持,确保平台上的操作过程可靠并符合严苛的要求。

钻机

对于ifm的ecomatmobile组件而言,钻机上的振动和剧烈晃动完全不是问题。凭借高防护等级和先进的机械设计,ecomatmobile组件可保证长期可靠的运行。

这些强大的移动控制器根据最新标准并结合我们长期的经验开发而成,可在移动机械上执行复杂的功能。它们配有4个CAN接口,可支持所有重要的总线协议、不同的波特率以及经过预处理的数据交换。由于能够采用CODESYS进行符合IEC 61131-3的编程,因此可确保所有控制功能都能轻松集成在应用程序中。

破碎站

对于ifm的ecomatmobile组件而言,破碎站上的振动和剧烈晃动完全不是问题。凭借高防护等级和先进的机械设计,ecomatmobile组件可保证可靠的运行。这不仅适用于控制器本身,还适用于采用DEUTSCH或M12连接技术的I/O模块以及坚固强大的显示器。其中,后者既可用于操作,又可用于显示系统消息。

稳定土拌和机

极端工作条件下的使用:采用DEUTSCH或M12连接技术并具有高防护等级的分布式CAN模块几乎可以安装在任何地点,并显著减少接线。该32位的智能控制器同时还适合在复杂的控制系统中用作对传感器信号进行分布式预处理的智能I/O模块。

将CANopen协议的输入/输出模块在强大的CAN总线中组网,可以快速实施应用。利用集成的CANopen接口,还可以为系统灵活扩展更多的I/O控制模块。

摊铺机

在移动机械和设备中,大多数功能都由液压系统执行。电磁阀和泵的控制已成为现代化机械的标配。ifm的ecomatmobile系统可提供电流控制的PWM输出,因此可以对输出进行优化控制,并可用于控制任何制造商的液压设备。

开阔视野:智能防碰撞系统

采矿能手:用于地下铜矿的钻机