You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. ecomatmobile
  2. 压力传感器

压力传感器

适用于移动机械的传感器

紧凑:
不带显示器且带模拟量输出的压力变送器
稳固可靠:
不带任何密封件的不锈钢测量单元
抗振动和抗冲击
灵活:
可选Deutsch、AMP或M12连接器
耐高低温:
适用于-40…125°C介质温度
快速:
响应时间仅2 ms
针对特定应用:
非常适合移动液压应用

在极高压力下仍保持精确可靠

PT/PU型传感器适用于移动应用,并且尤其适用于具有高工作压力的液压和气动应用。它们具有高抗振动性和抗冲击性、高防护等级、出色的EMC性能,并通过了E1型式认证,尤其适用于移动机械。作为新型压力传感器,它们的连接器可在移动机械上实现快速简单的安装。它们还采用与过程连接件直接焊接在一起的薄膜测量元件,该技术不仅实现了宽仅19 mm的紧凑外壳,而且还实现了高精度和高性价比。

适用于移动机械的传感器

• 带DEUTSCH或AMP连接器的压力变送器

跳转到产品选型