You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. ecomatmobile
  2. 应用

移动机械应用

ifm ecomatmobile系列控制器和组件专为移动机械应用而设计。对于移动机械而言,最重要的部件是能够实现自由编程、输入输出配置以及提供支持CANopen和SAE J1939协议的CAN接口的移动控制器。用于移动应用的摄像头系统能够可靠监测操作区域和后部区域。

摄像头图像和过程值显示在用户友好的对话单元中,对话单元同样支持高质量图像。我们的其他产品还包括迷你控制器、分布式I/O模块、传感器和诊断服务组件。

所有单元都采用特殊外壳设计,能够防止水分侵入。此外,合适的传感器和连接电缆可确保全面防护外部影响。