You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. ecomatmobile
  2. 应用
  3. 运输和物流

运输和物流

集标准控制器和安全控制器于一身
采用2个独立的内部控制器和可指定的I/O分配设计,适用于标准应用和安全应用

了解更多

ioControl – 易于维护和维修
集成显示和操作键可快速设置本机或者现场生产中的参数

了解更多

ecomatDisplay
适用于数据可视化、数据采集和通过调制调解器进行通信的功能强大的人机界面

了解更多

适用于障碍物检测的摄像头系统
自动3D检测系统可及时识别潜在的障碍物并防止碰撞

了解更多

远程机器更新
通过机器操作人员与制造商间的紧密协调,对机器软件进行空中(OTA)更新或在线诊断

了解更多

精确定位吊臂
适用于移动应用的编码器确保精确定位吊臂并将其位置信息发送至PLC

了解更多

即使空气中存在高电压,我们的传感器和控制系统也不会受到影响。精密的电子设备经过专门的EMC测试,具有防电磁干扰的能力。传导干扰也会被可靠滤除,不会对控制器造成影响。这可确保即使在面对运输和物流等室外应用的恶劣条件时,仍能可靠通过CAN接口进行数据交换。

运输和物流领域的车辆和机械可依赖ifm积累多年的丰富应用知识。

 

客户案例:正面吊/防碰撞

体型巨大、重达数十吨且令人困惑:全球各地的所有集装箱港口都使用正面吊来堆叠和处理集装箱。为了避免在狭窄空间内进行快速操控时发生碰撞,ifm提供了自动化的防碰撞系统:后部的3D摄像头用于监测后部区域、检测行驶路线上的物体以及向驾驶员警示可能的碰撞。请阅读我们的应用报告,了解我们的3D碰撞警告系统如何有效帮助避免发生危险情形。

阅读完整案例

 

云梯消防车

机场的云梯消防车很少使用。但当必须使用时,机场公司必须确保这些消防车功能可靠且能直观操作。

ecomatmobile系统组件专为移动机械中的极端应用而设计。它们可轻松抵御机械、气候和电子干扰。此外,利用标准化设计,它们还可轻松应对不同客户的要求。这主要通过一致的操作理念和通过CODESYS软件进行编程来确保。对于客户而言,其另一大优势是标准化组件可降低储存成本。

 

飞机牵引车

ifm的组件专为移动机械应用而设计,可确保飞机前轮能精确可靠地进入飞机牵引车。接近开关被用于精确检测定位器内的位置。其信号由分布式ecomatController控制器评估。同时,该控制器还控制和监测用于液压功能的比例阀。这可保证液压系统的作用力能够精确施加,并适应通过ecomatDisplay预选的飞机类型,最终避免前轮损坏。

 

公铁两用车

可靠性和安全性并非偶然实现的。它们是采用成熟技术得到的结果。这可通过相关的认证来确保,例如Kraftfahrt-Bundesamt(德国联邦机动车运输管理局)的E1认证或铁路车辆应用的认证。通过菜单引导的操作,可以快速安全地进行上下轨道。控制组件使得驾驶员能够轻松从铁路切换到公路行驶。

 

AGV - 自动导引车

自动导引车在码头区域的不可见路线上行驶并将集装箱准确运输到储存或装载位置。高装卸速度要求技术可靠。根据客户的具体要求,车辆将配备不同的发动机、底盘、液压装置和电子装置。

ecomatmobile产品组的系统组件被用于控制牵引驱动器及评估各种用于移动应用的传感器。坚固可靠的ecomatDisplay型人机界面可显示服务信息,并在必要时显示故障和错误消息。

ASTI:强大的ifm 32位控制器可靠控制AGV