- ecomatmobile
- I/O模块
I/O模块

适用于现场应用和控制柜的稳固I/O模块
适应性强: 可配置的输入/输出功能 |
方便: 直接连接液压阀门或操纵杆 |
选项: 带M12连接器或主连接器的模块 |
支持通信: 适合各种通信任务的CAN接口 |
通过认证: Kraftfahrt-Bundesamt(德国联邦机动车运输管理局)的E1型式认证 |
ioControl – 带集成控制器的坚固I/O模块
连接示例

分布式连接至控制器
分布式I/O模块可将数字量和模拟量信号传感器和执行器连接至移动控制器。它们可实现对传感器信号进行分布式评估,并对执行器或比例阀进行控制。数据输出和设备功能的参数设置通过CAN接口处理。这些模块尤其适用于移动机械,例如工程机械、农业机械或市政车辆。ifm产品范围包括带数字量、模拟量和频率输入以及数字量或PWM输出的型号。
面向现场应用的模块具有高防护等级以及抗冲击和抗振动性能。它们具有更高的EMC等级,并带有E1型式认证。安装在驾驶室、控制面板或控制箱的模块则用于将操作和显示元件连接至CAN总线。

适用于控制柜内应用的模块 | ||
---|---|---|
![]() |
• 用于数字量和模拟量信号的输入和输出 |
CabinetController |
带主连接器且适用于现场应用的模块 | ||
![]() |
采用坚固金属外壳且防护等级达IP67的I/O模块 |
I/O模块 |
带M12或DEUTSCH连接器且适用于现场应用的模块 | ||
![]() |
• 可用作独立的可通过CODESYS编程的mini控制器 |
ioControl |