You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. ecomatmobile
  2. 应用
  3. 农业和林业机械

农业和林业机械

ecomatController
适合在自走式农业机械上执行复杂机器功能的强大控制器

了解更多

ioControl – 适用于可连接设备的稳固模块
作为带CAN接口的可自由编程的现场模块,可实现与拖拉机的可靠通信

了解更多

ISOBUS网关
无比简单的ISOBUS使用方法。ifm的移动控制器功能库可以快速可靠地将ISOBUS集成到(现有)应用中。

了解更多

在人机界面上显示车辆信息
显示运行状况、诊断信息、输入和输出状态、故障监测和系统消息

了解更多

辅助操作人员的摄像头
智能检测形状和轮廓,实现对机器和运行功能的自动化控制

了解更多

机器编队监测
持续监测机器编队及其运行状态

了解更多

温度监测
使用专为移动应用设计的温度传感器监测机器的油温

了解更多

在农田或森林中,移动机械将暴露在极端工作条件和外部影响下。凭借ecomatmobile产品组合,ifm可提供专为这些应用设计的坚固可靠的控制器、人机界面、I/O模块和传感器。

控制器和模块的机械设计尤其适用于频繁的冲击和振动条件。无论是在农田还是森林:ifm的ecomatmobile系统都能轻松应对。

自动导引式收割机是一种完整的轮载式工厂。其配备用于移动应用的ifm ecomatmobile组件和传感器,可保证可靠、经济和生态的运行。根据运行情况不同,ecomatController与发动机控制器之间的SAE J1939通信有助于节省燃料并保护环境。

移动IoT可确保机器工作数据传输和远程维护。它支持直接访问机器而无需耗时的服务中断。

带CAN接口的I/O模块可将数字量和模拟量信号传感器和执行器连接至移动控制器。由于设备采用分布式安装,因此可显著降低接线复杂度,最终提高农业或林业机械的操作可靠性和易操作性。

 

客户案例:粪浆撒播车

粪浆撒播车用于快速且高性价比地为大面积农田施肥。它们可以拖车或独立车辆的形式为农田撒播粪浆。粪浆利用固定在侧面吊臂上的粪浆软管就近撒播在土壤上。为了确保吊臂定位正确以及精确开关阀门,我们的客户Agrometer依赖结合采用分布式IO模块和中央移动控制器的强大自动化技术。

请阅读应用报告,了解我们的客户如何提高农业机械的操作可靠性和简便性。

阅读完整案例

 

翻抛机

翻抛机用于优化通风并加快堆肥过程。它们可确保不同堆肥材料的充分混合以及利用三角形截面实现理想的堆积。

为此,ecomatmobile产品系列可提供理想的控制功能。其利用复杂的预定义软件库,可快速开发出特定应用的程序来控制液压牵引驱动器或确保螺旋桨的正确运行。从控制器编程和传感器信号评估到与发动机控制器的强大的J1939通信或显示器界面的理想图形设计,所有软件组件都能高效交互。

Agrometer:适用于农田应用的可靠PLC

拖拉机上的3D传感器 - 走向农业4.0

GREGOIRE:ifm实现自动化操控收割机