- ecomatmobile
- 控制器
ecomatmobile控制器
紧凑而灵活
功能强大: 32位控制器、大内存和CAN连接性 |
稳固可靠: 耐受振动、水气和极端环境温度 |
安全: 适用于 安全相关 应用的版本 |
简单: 采用CODESYS进行标准化编程,符合 IEC-61131-3 标准 |
灵活: 可配置的I/O端口: 数字、模拟、PWM |
ecomatController
适合各种任务的强大的移动控制器
强大的32位微控制器可确保程序循环周期非常短。凭借大程序内存,可以处理复杂的应用程序。第二个集成的微控制器则监测重要的系统功能。除了数字量输入和输出外,该控制器还带有模拟量端口。因此,还可使用支持最高达30 kHz的脉冲信号的输入。所有输入和输出通道都防干扰和过载。宽电压范围供电,可以在12和24 V车载系统中运行。
网关功能
几乎所有控制器都带有多个CAN接口,可通过CANopen协议与分布式输入/输出模块或对话模块等进行数据传输。带有1个以上CAN接口的控制器还可用作网关,从而可以通过SAE-J1939协议直接处理柴油发动机的控制和诊断数据等。
可按照IEC 61131-3标准编程
编程通过CODESYS按照IEC 61131-3标准进行,对用户而言简单明了。另外,还可提供针对不同硬件的功能库(例如网关SAE-J1939/ CANopen等)。
移动控制器 | ||
---|---|---|
• 适用于车辆和移动机械中的控制功能 |
适用于驾驶室和控制柜 | |
• 用于车辆和移动机械中的控制功能 |
具有高保护要求的控制器 |