面向移动应用的3D雷达传感器
全天候的可靠物体检测
即使在有降雨、粉尘、迷雾和污垢的情况下,仍然能够可靠地检测物体并确定其运动的方向和速度:在预防与物体碰撞方面,R2D无疑是移动机械的完美补充。无论是独立使用还是与ifm的移动3D传感器结合使用,这种坚固耐用的雷达传感器即使在低能见度的条件下都能可靠地进行测距。
两种版本和多个设置选项
140°的大水平波束角可以确保超大区域的覆盖范围。其中,“3D测距”版本的传感器可以密集点云的形式发送物体的x、y和z坐标。“3D区域”版本的传感器则可以汇总物体的信息,并传送其位置以及运动方向和速度。
这两种版本都可以单独限制检测区域。利用不同的过滤选项以及警告区域和预警时间等设置,可进一步提高R2D的有效性。