适用于恶劣环境和天气条件的雷达传感器
测距传感器
测距传感器通过聚焦雷达波束来探测物体,这种强大技术也能够检测反射特性较差的目标。
通过这种方式获得的数据可以使用“Vision Assistant”软件清晰地可视化。例如,距离配置文件可以同时显示多个目标,同时还可以输出它们的相对速度。
恶劣环境下的可靠检测
雷达传感器具有测距长、抗冲击和抗振动等特性以及不同的工作模式,专为在恶劣条件下准确地检测物体而设计。无论是下雨、降雪、强风还是极端多尘的环境,强大的雷达传感器技术都能始终如一的可靠运行。
应用领域
因此该传感器的应用范围非常广泛,例如检测卡车和轮船等运输工具在装卸坡道的停靠过程。
此外,该雷达传感器还因其出色的抗喷溅性而备受洗车行业的青睐,可在洗车过程中监测传送带的负载和速度。简而言之:它是距离和速度测量领域真正的多面手。