You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

用于轻松改造的蓝牙网格系统

轻松进行现有系统的数字化

利用蓝牙网格系统,可以在IT层级轻松评估现有系统的传感器数据。利用通过这种方式获得信息可以提高系统的效率,并显著降低布线复杂性。

网格网络最多支持50个传感器

从与IT层级进行双向通信的接口基站开始,最多50个蓝牙适配器彼此以加密形式进行通信。甚至来自偏远传感器的数据包也可通过覆盖整个系统的网格网络以无线方式传输到基站。适配器可以直接拧紧到传感器上,并通过现有电缆供电。根据当地条件,网格节点最远可相隔20米,使得该系统适合用于大型设施。

通往工业4.0的无线路径

方便的网络管理

利用我们的moneo云或或免费的blue smartphone app,可以轻松管理网格网络。您可根据需要来添加新节点、读取数据或配置传感器。通过访问我们的网站,还可进一步了解如何设置和管理网格网络以及有关蓝牙网格系统的更多详情。