采用聚丙烯材质的电导率传感器

用于过滤器安装、运输应用和配料站
LDL400是ifm久经考验的LDL200电感式电导率传感器的聚丙烯版本。独特的材料特性使得这款传感器非常适用于金属传感器容易腐蚀的应用场合:无论是直接接触含盐的环境空气、酸性或碱性介质(如清洗剂),都不会对LDL400造成任何影响。测量通道直径为8 mm,可确保介质的最佳流动,从而尽可能降低堵塞的风险。
连续的温度补偿测量
该传感器可连续测量100到2000000 μS/cm范围内的介质电导率,并输出经过温度补偿的数字或模拟测量值。此外,还可对超纯水中的NaCl百分比浓度进行非周期性评估。这意味着LDL400可以通用于几乎所有想象得到的水处理应用。同时,由于LDL400拥有欧盟认可组织 (EU RO) 互认 (MR) 小组颁发的MR型式认可证书,因此可以轻松集成到船舶自动化应用中。