You probably do not come from: China. Click here for our other locations.

用于工业阀门的高精度定位器

阀门的精确定位

根据控制层信号指示的阀门开度(百分比),定位器被用来将阀门和球阀精确地移动到所需位置。

ifm的定位器基于成熟可靠的MVQ传感器进行研发,并辅以新型控制单元,使用MVQ传感器中集成的算法来精确控制连接的电磁阀。通过控制供气和排气,阀门被可靠地移动到所需位置并牢牢固定。当阀门到达所需位置后,定位器将通过指示器和控制系统提供反馈。

该装置具有多种示教模式,可最大限度地提高效率并简化设置。此外,还开发了一种自学习算法,可持续监测、改进和扩展定位器的性能。

完整套件

MVQ定位器是一套完整的装置,包括MVQ301传感器和控制单元、气动电磁阀、节流板和Y型电缆。其模块化设计便于直接安装在执行机构的NAMUR接口上。该套件可提供多种版本,例如在发生电源或压缩空气故障时会具有不同的行为。