精确测量压缩空气实现高效的能源管理
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ab_f_02608_gigapixel-standard-scale-6_00x.jpg?v=1677241653)
“多合一传感器”降低成本
压缩空气流量计是真正的全能选手。由于集成了温度传感器和可选配的压力传感器,用户可以实时查看四个过程值(流量、压力、温度和总消耗量),从而了解其系统的能源效率。除了串联式型号外,还提供旋入式型号(SD1540、SD1440),适用于直径14 mm到254 mm、压力最大50 bar的管道。
通过泄漏监测提高能源效率
精确的流量监测能力可以用于检测泄漏并节省能源成本。此外,该传感器的高重复精度还有助于各个生产线精确分配压缩空气成本并优化产品的成本计算。
无缝能源管理的基石
根据欧盟制定的能源效率DIN EN ISO 50001标准,所有欧盟成员国都必须致力于节约能源。而实施能源管理系统是获取能源税减免的必要条件。通过结合压缩空气流量计与DAkkS定期校准,可为此提供最佳基础条件。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/related-content/2024/hmi/sb_g_i_0293-02.jpg?v=-622285327)
传感器根据管径输出气体消耗量。