You probably do not come from: China. Click here for our other locations.
  1. 阀门传感器
  2. MVQ 定位器

工业阀门的高精度定位

ifm的MVQ定位器用于工业应用中的高精度阀门控制。通过这种创新性产品,阀门和球阀可被精确移动到所需位置。

MVQ定位器以成熟可靠的MVQ传感器单元和新型控制单元的组合为基础。这项创新技术不仅可以检测阀门的实际位置,还可以不断地将其与所需位置进行比较。

MVQ定位器的详细信息

视觉反馈

当阀门达到所需位置时,MVQ定位器通过其指示器和控制系统来提供清晰的反馈。这使运营商能够轻松监控和优化流程,从而提高效率和生产力。

LED环形灯

MVQ定位器的LED环形灯具有广泛的颜色选择,包括红色、绿色、蓝色、黄色、品红、青色和白色。LED能够以不同的频率常亮或闪烁,以显示不同的工作状态。可通过IO-Link单独选择和调整颜色,以满足应用的要求。

LED 灯带

设备就绪时绿灯亮
阀门打开(开)时白灯亮
阀门关闭(关)时白灯亮
实际值处于死区且控制完成时(到位),白灯亮

定标器

Positionsanzeiger in MVQ Ventilsensor

即使设备断电时,机械位置指示器(定标器)也能显示阀门所处位置。

MVQ定位器的产品优势

智能模式 - 持续优化控制性能

MVQ定位器的智能模式可用于补偿温度波动或部件磨损等干扰因素对控制性能的影响,确保传感器和控制单元性能的可靠性和稳定性,无需进一步示教操作。

广泛的诊断功能 - 工业阀门的内部视角

集成IO-Link通信协议为MVQ定位器提供了丰富的诊断信息,包括打开和关闭周期的检测、过程阀门行程和控制稳定性的监测。这些全面的诊断信息使您能够密切监测性能并尽早确定维护要求,从而实现有效的预防性维护,减少故障停机时间并降低运营成本。

符合VDI/VDE 3845标准的模块化设计

MVQ定位器以其模块化设计而著称。一方面可以清晰区分传感器和控制单元,另一方面可以对压缩空气进行控制。由于使用了标准部件,与传统定位器相比,部件的更换更节省成本。此外,MVQ定位器符合行业标准VDI/VDE 3845,可确保与普通工业阀门的兼容和快速替换。

自动初始化确保精确、简单的设置

对于自动初始化,也称为示教或高级示教,可选择两种模式之一来收集控制阀门所需的所有信息。在“自动阀门设置”模式下,通过反复接近阀门的末端位置来确定基本控制变量。“自动阀门设置和定位调整”模式则是通过移动阀门到预定的中间位置来记录额外参数。

多合一 — 优化布线简化了设置

只需一根电缆就可将阀门控制所需的所有数据和命令从PLC传输到传感器和控制单元。此外,所有诊断数据,包括运行时间监测、工作小时计数器和温度,都通过同一根电缆传输到PLC,确保快速轻松地安装和设置。

我们要做的是预备和预防,而不是维修和后悔!

来自矿产加工业的客户

应用

水和废水处理行业

食品行业

造纸工业

产品

MVQ定位器作为一个完整套件提供,包括MVQ301传感器、气动电磁阀、节气门和Y形电缆。其模块化设计便于直接安装在执行机构的NAMUR接口上。

该套件有多种版本可选,除了与单作用或双作用执行器有不同的兼容性之外,它们在电源或压缩空气故障时的行为也有所不同:

订货号
(定位器套件)
包括
产品
名称
ZZ0686 1x MVQ301 传感器和控制单元
1x ZJF120 3位5通控制阀,带安装附件和消音器
1x ZJF122 节流板
1x EVC508 Y形连接电缆
(M12连接器和插座;2 x 5引脚;60cm)

 

ZZ0687 1x MVQ301 传感器和控制单元
1x ZJF121 3位3通控制阀,带安装附件和消音器
1x ZJF123 节流板
1x EVC508 Y形连接电缆
(M12连接器和插座;2 x 5引脚;60cm)

 

ZZ0688 1x MVQ301 传感器和控制单元
1x ZJF119 3位5通控制阀,带预定的基本位置、安装附件和消音器
1x ZJF122 节流板
1x EVC508 Y形连接电缆
(M12连接器和插座;2 x 5引脚;60cm)

 

请注意,除了本套件外,您还需要相应的阀门和阀门执行器才能充分利用和运行系统。本套件是对这些组件的补充,本身并不具备独立运行的功能。