阀门发生故障

新境界的阀门监控
智能阀门传感器
阀门,生产过程的黑匣子
在加工工艺中,阀门扮演着不可或缺的的角色。 不同类型的阀门控制着各种物料的流动,并确保操作和维护的正常进行。 生产的质量保障仰赖于阀门的正常工作。
出现磨损时,往往为时已晚
内侧的密封与阀瓣很难监控其状态。通常检测到磨损与损坏时已为时已晚,品质与性能已经受到损害。
如此一来便会造成长时间的维修,使设备在维修期间无法使用。另一方面,如果密封等以固定的维护间隔进行更换,则会影响设备所能带来的附加价值。
在 ifm 帮助下提高设备效率
许多公司注重提升整体设备效率,采用了诸多措施避免意外故障。 如有可能,周期维护可由基于状况的维护所代替。ifm 已为这种经济而现代化的维护类型提供了多种自动化解决方案。
全面洞察阀门内部的状况
为及时检测阀门中出现的紧急状况,ifm 研发了这款智能阀门传感器。 该传感器可识别多种磨损状况。 对阀门早期泄漏和沉积的早期诊断是预防措施的先决条件。
ifm 为您的设备提供完整的解决方案
通过智能阀门传感器,可灵活地进行配置,能够轻松集成到设备的现存架构中。 完整套件不仅包含合适的安装和配线技术,还包括与现场总线的连接。
智能阀门传感器亮点一瞥
- 即使在很远的地方,阀门状态也清晰可见
- 对最近程度的持续位置反馈
- 循环时间和计数等诊断功能
- 可以信号方式提示关闭位置的变动,可指出沉积或密封磨损状况
- 通过示教按钮或 IO-Link 的灵活参数设定
状态 LED 可清晰从各方向查看

阻塞的表示

可靠检测沉积、密封损坏和磨损