• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

精确检测与金属表面的距离

昂贵测量系统的实惠替代品

许多工业应用都需要精确检测与金属表面的距离,例如汽车行业的金属板检测或食品行业的研磨机距离检测。在这些应用中,相较于昂贵的测量系统,新型测距传感器是一种经济实惠、功能强大的替代选择。

精确的距离检测

该传感器采用电感式非接触检测原理,可精确检测微米级距离,并通过IO-Link提供距离值。金属类型对测量值没有任何影响。只有目标形状因素会影响传感器的测量范围和精度。传感器出厂前已经过校准,可开箱即用。凭借单点校准或更精确的三点校准,即使在目标形状因素有偏差的情况下,IO-Link也能保证高精度。

稳健的设计

该传感器有60 mm长的工业标准 M8、M12、M18或M30外壳可选,适用于齐平或非齐平式安装。此外,该传感器还具有抗磁场性能,并配有不锈钢螺纹套管,因此具有高达IP69K的防护等级,可轻松应用于各种严苛的环境。